Coupler connector - RC-12P2N1290GZ - 1614665

Ei kuvaa käytettävissä

Coupling connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 3.5 mm ... 4.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1614665
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAC -
GTIN 4046356405188
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 71,700 GRM