Coupler connector - ST-17P1N8A9K04S - 1614532

The figure shows the 8-pos. product version

Coupler connector, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 17, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 9 mm ... 11.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Reduced size: ideal for compact devices
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1614532
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBEI -
Luettelosivu Sivu 61 (C_2_2017)
GTIN 4046356708746
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 31,000 GRM