Rear panel feed-through - RC-06S1N12C3EP - 1614439

Feed-through of rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 6, type of contact: Socket, Solder connection, Radial O-ring, 4xM3, Panel thickness max.: 2.5 mm, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1614439
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRAAE -
GTIN 4046356343848
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 93,720 GRM