Device connector, rear mounting - TU-19P1N125300 - 1614310

Ei kuvaa käytettävissä

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Bayonet locking, M23, No. of pos.: 16+3, type of contact: Pin, Solder connection, Radial O-ring, 4x Ø 3.2, Panel thickness min.: 3.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1614310
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRACF -
GTIN 4046356404723
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 50,810 GRM