Cable connector - RC-07P1N1280HM - 1614229

Ei kuvaa käytettävissä

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 7, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1614229
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4046356404167
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 76,250 GRM