Cable connector - RF-17S1N8A8V03 - 1614104

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 17, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 9 mm ... 13.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1614104
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRBCN -
GTIN 4046356443852
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 103,340 GRM