Cable connector - RF-12S2N8A8V03 - 1614083

The figure shows the product version with standard contact chamber numbering

Cable connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 12, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 9 mm ... 13.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1614083
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRBCN -
GTIN 4046356443234
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 103,740 GRM