Cable connector - RF-12P2S8A8V02 - 1614074

The figure shows the product version with standard contact chamber numbering

Cable connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 12, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 6 mm ... 10 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1614074
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRBCN -
GTIN 4046356442626
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 105,070 GRM