Cable connector - RF-12P2N8A8VDU - 1614073

The figure shows the product version with standard contact chamber numbering

Cable connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 12, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 5 mm ... 13.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1614073
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRBCN -
GTIN 4046356442572
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 105,860 GRM