Coupler connector - RF-17S2N8A9V02 - 1614003

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Coupler connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 17, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 6 mm ... 10 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1614003
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRBCO -
GTIN 4046356443951
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 109,350 GRM