Coupler connector - RF-17S1N8A9V02 - 1614000

The figure shows the 12-pos. product version

Coupler connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 17, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 6 mm ... 10 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1614000
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRBCO -
GTIN 4046356443876
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 109,180 GRM