Coupler connector - RF-16S2N8A9VDU - 1613993

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Coupler connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 16, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 5 mm ... 13.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613993
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRBCO -
GTIN 4046356443661
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 110,110 GRM