Coupler connector - RF-12P2S8A9V02 - 1613967

The figure shows the product version with standard contact chamber numbering

Coupler connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 12, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 6 mm ... 10 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613967
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRBCO -
GTIN 4046356442657
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 109,570 GRM