Coupler connector - RF-12P2N8A9VDU - 1613966

The figure shows the product version with standard contact chamber numbering

Coupler connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 12, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 5 mm ... 13.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613966
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRBCO -
GTIN 4046356442602
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 110,360 GRM