Coupler connector - RF-12P1S8A9V03 - 1613962

Coupler connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 12, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 9 mm ... 13.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613962
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRBCO -
GTIN 4046356442510
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 108,220 GRM