Front panel feed-through - RC-17P1N8AB1L8 - 1613884

Feed-through of front wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 17, type of contact: Pin, Crimp connection, Flat gasket, 4x Ø 3.2, Panel thickness min.: 3 mm, Panel thickness max.: 7 mm, cable diameter range: 6.5 mm ... 7.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613884
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRAAE -
GTIN 4046356402903
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 72,130 GRM