Crimping pliers - RC-Z2504 - 1613822

Crimping pliers for turned RC crimp contacts, diameter 1 mm / diameter 1.5 mm / diameter 2 mm for a litz wire cross section of 0.14 mm² ... 2.5 mm²

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Crimping pliers, analog

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613822
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRFAA -
GTIN 4046356327305
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 795,700 GRM
Tullitariffinumero 82032000