Coupler connector - RF-16S2N8A90DU - 1613794

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Coupler connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 16, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 5 mm ... 13.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613794
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRBCC -
GTIN 4046356402385
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 94,110 GRM