Coupler connector - RF-16S2N8A9003 - 1613793

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Coupler connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 16, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 9 mm ... 13.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613793
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRBCC -
GTIN 4046356402378
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 95,015 GRM