Device connector, front mounting - RF-16S1N8AAK00 - 1613787

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector, front mounting, angled fixed, Screw locking, M23, number of positions: 16, type of contact: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes, flange dimensions: 28 mm x 28 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613787
Pakkausyksikkö 16 pcs
Tuoteavain ABRBCG -
GTIN 4046356402316
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 122,300 GRM