Device connector, front mounting - RF-16S1N8AAF00 - 1613786

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector, front mounting, angled fixed, Screw locking, M23, number of positions: 16, type of contact: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes, flange dimensions: 26 mm x 26 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613786
Pakkausyksikkö 16 pcs
Tuoteavain ABRBCG -
GTIN 4046356402309
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 117,530 GRM