Coupler connector - RF-16S1N8A9002 - 1613781

The figure shows the 12-pos. product version

Coupler connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 16, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 6 mm ... 10 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613781
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRBCC -
GTIN 4046356402255
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 92,880 GRM