Device connector, front mounting - RF-16P2N8AWQ00 - 1613780

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Device connector, front mounting, straight, Screw locking, M23, number of positions: 16, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø2,7, shielded: yes

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613780
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRBCF -
GTIN 4046356402248
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 31,150 GRM