Device connector, front mounting - RF-16P1N8AA200 - 1613760

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector, front mounting, angled fixed, Screw locking, M23, number of positions: 16, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes, flange dimensions: 26 mm x 26 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613760
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain ABRBCG -
GTIN 4046356402040
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 130,010 GRM