Coupler connector - RF-16P1N8A9003 - 1613758

The figure shows the 12-pos. product version

Coupler connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 16, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 9 mm ... 13.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613758
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRBCC -
GTIN 4046356402026
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 91,880 GRM