Cable connector - RF-16S2N8A8002 - 1613730

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Cable connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 16, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 6 mm ... 10 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613730
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRBCA -
GTIN 4046356401876
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 93,120 GRM