Cable connector - RF-16P2N8A8003 - 1613721

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Cable connector, straight, Screw locking, M23, number of positions: 16, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 9 mm ... 13.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613721
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRBCA -
GTIN 4046356401821
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 92,120 GRM