Rear panel feed-through - RC-17S1N12C1T1 - 1613644

Feed-through of rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 17, type of contact: Socket, Solder connection, Flat gasket, 4xM3, Panel thickness max.: 2.5 mm, cable diameter range: 7.5 mm ... 9.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613644
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAE -
GTIN 4046356401470
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 85,410 GRM