Device connector, front mounting - ST-8ES1N8AW400S - 1613630

The figure shows the 4-pos. (3+PE) product version

Device connector, front mounting, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 5+3+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø2,7, shielded: yes, flange dimensions: 21.6 mm x 21.6 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible mounting, thanks to snap-in contact inserts

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613630
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCAJ -
Luettelosivu Sivu 139 (C_2_2017)
GTIN 4046356442398
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 25,660 GRM