Cable connector - ST-8ES1N8A8003S - 1613620

The figure shows the 4-pos. (3+PE) product version

Cable connector, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 5+3+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 5 mm ... 8 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters
  • Molded designs with pre-assembled cables on one or both sides

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613620
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCAH -
Luettelosivu Sivu 140 (C_2_2017)
GTIN 4046356442305
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 58,900 GRM