Device connector, front mounting - ST-8EP1N8AAD00S - 1613609

The figure shows the 4-pos. (3+PE) product version

Device connector, front mounting, angled rotatable, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 5+3+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø2,7, shielded: yes, flange dimensions: 21.6 mm x 21.6 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613609
Pakkausyksikkö 16 pcs
Tuoteavain ABRCAL -
GTIN 4046356442169
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 75,820 GRM