Coupler connector - ST-8EP1N8A9004S - 1613607

The figure shows the 4-pos. (3+PE) product version

Coupler connector, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 5+3+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 8 mm ... 10 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613607
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCAI -
Luettelosivu Sivu 142 (C_2_2017)
GTIN 4046356442145
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 52,150 GRM