Cable connector - ST-8EP1N8A8002S - 1613599

The figure shows the 4-pos. (3+PE) product version

Cable connector, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 5+3+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 3.5 mm ... 5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613599
Pakkausyksikkö 1
GTIN 4046356442077