Cable connector - ST-6EP1N8A8003 - 1613558

The figure shows the 4-pos. (3+PE) product version

Cable connector, straight, Screw locking, M17, number of positions: 6+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 5 mm ... 8 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters
  • Molded designs with pre-assembled cables on one or both sides

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613558
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCAA -
Luettelosivu Sivu 141 (C_2_2017)
GTIN 4046356401081
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 62,050 GRM