Device connector, front mounting - ST-3ES1N8A6100S - 1613546

Device connector, front mounting, straight, for standard and SPEEDCON interlock, M17, number of positions: 3+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, Central fixing, shielded: yes

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Application-specific wall mounting optionally with thread or anti-rotation protection and lock nut
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613546
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCAJ -
Luettelosivu Sivu 145 (C_2_2017)
GTIN 4046356400978
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 19,800 GRM