Device connector, front mounting with knurled nut - SM-7ES1N8AYW00S - 1613535

Device connector, front mounting with knurled nut, angled fixed, SPEEDCON locking, M40, number of positions: 4+3+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø4,2, shielded: yes, flange dimensions: 40 mm x 40 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613535
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCCS -
Luettelosivu Sivu 167 (C_2_2017)
GTIN 4046356400909
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 289,690 GRM