Device connector, front mounting - SM-7EPWN8AWT00 - 1613527

Device connector, front mounting, straight, for standard and SPEEDCON interlock, M40, number of positions: 4+3+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø4,2, shielded: yes, flange dimensions: 40 mm x 40 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613527
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCCJ -
Luettelosivu Sivu 165 (C_2_2017)
GTIN 4046356400855
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 184,100 GRM