Device connector, rear mounting - RC-63S1NA24Z00 - 1613509

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 6+3, type of contact: Socket, Solder-in connection, Radial O-ring, 4x M2.5, Panel thickness min.: 2.7 mm, Panel thickness max.: 3.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613509
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356400718
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 28,680 GRM