Device connector, rear mounting - RC-12S1NA24Z00 - 1613507

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Solder-in connection, Radial O-ring, 4x M2.5, Panel thickness min.: 2.7 mm, Panel thickness max.: 3.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613507
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356400695
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 30,210 GRM