Coupler connector - UC-12P2N12FNDU - 1613445

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Coupling connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 2 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613445
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRABC -
GTIN 4046356400336
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 113,690 GRM