Cable connector - SM-7ES1N8A8L34S - 1613436

Cable connector, straight, SPEEDCON locking, M40, number of positions: 4+3+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 20.5 mm ... 26.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters
  • Molded designs with pre-assembled cables on one or both sides
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613436
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCCH -
Luettelosivu Sivu 164 (C_2_2017)
GTIN 4046356400282
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 367,500 GRM