Coupler connector - SM-7EP1N8A9L32S - 1613431

Coupler connector, straight, M40, number of positions: 4+3+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 9 mm ... 14 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613431
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCCI -
Luettelosivu Sivu 165 (C_2_2017)
GTIN 4046356400237
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 404,000 GRM