Cable connector - SM-5ES1N8A8L33S - 1613429

The figure shows the 8-pos. (4+3+PE) product version

Cable connector, straight, SPEEDCON locking, M40, number of positions: 2+3+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 14 mm ... 20.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters
  • Molded designs with pre-assembled cables on one or both sides
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613429
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCCH -
Luettelosivu Sivu 164 (C_2_2017)
GTIN 4046356400213
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 425,200 GRM