Coupler connector - SM-5EP1N8A9L33S - 1613426

The figure shows the 8-pos. (4+3+PE) product version

Coupler connector, straight, for standard and SPEEDCON interlock, M40, number of positions: 2+3+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 14 mm ... 20.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613426
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCCI -
Luettelosivu Sivu 165 (C_2_2017)
GTIN 4046356400183
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 452,700 GRM