Cable connector - ST-08S1N8A8K04S - 1613372

Cable connector, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 8, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 9 mm ... 11.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Reduced size: ideal for compact devices
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613372
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBEH -
Luettelosivu Sivu 60 (C_2_2017)
GTIN 4046356708661
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 31,623 GRM