Cable connector - ST-08S1N8A8K02S - 1613370

Cable connector, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 8, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 3.5 mm ... 5.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Reduced size: ideal for compact devices
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613370
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBEH -
Luettelosivu Sivu 60 (C_2_2017)
GTIN 4046356708647
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 33,300 GRM