Coupler connector - UC-16P1N8A90DU - 1613348

The figure shows the 12-pos. product version

Coupling connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 2 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613348
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRABC -
GTIN 4046356399708
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 90,810 GRM