Device connector, rear mounting - RC-12S1N8AH04B - 1613344

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, Central fastening M25 x 1.5, Panel thickness min.: 0.8 mm, Panel thickness max.: 6.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613344
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356399661
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 59,105 GRM