Cable connector - ST-17S1N8A8K05S - 1613326

The figure shows the 8-pos. product version

Cable connector, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 17, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 11 mm ... 12.7 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613326
Pakkausyksikkö 30 pcs
Tuoteavain ABRBEH -
Luettelosivu Sivu 166 (NTK_2012)
GTIN 4046356708630
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 111,110 GRM