Cable connector - ST-17S1N8A8K04S - 1613325

The figure shows the 8-pos. product version

Cable connector, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 17, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 9 mm ... 11.2 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Reduced size: ideal for compact devices
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1613325
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBEH -
Luettelosivu Sivu 60 (C_2_2017)
GTIN 4046356708616
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 30,350 GRM